??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMSFP, BMSFAP, G-BMSFP, G-BMSFAP - Verteilerblöcke - Pneumatik - Steigung konfigurierbar, BMSF-Serie - rechteckig 30
Stückliste
BMSFP4-Q1-G1-K1-P20
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
MHC
Montagebohrung ändern
NO
Nr.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Montage Bohrung)
8 mm
DD1
D1 (Montage Bohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montage Bohrung)
4.5 mm