??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 5
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMSN, BMSNA - 空气用歧管块
明细表
BMSN3-11
PN
型号
TYPE
Type
BMSN
MAT
材质
铝合金6000系列
ST
表面处理
NP
常压
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
NO
No.
DD1
d1 (Rc (PT)/ M 粗牙螺纹) 选择
DD2
d2 (Rc (PT)/ M 粗牙螺纹) 选择
A
mm
B
30 mm
L
mm
P
30 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
20 mm
Y
7.0 mm
DD3
d3
9.5 mm
DD4
d4
5.5 mm
LL
l
5.5 mm