??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 5
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMSN, BMSNA - Blocchi collettore - Pneumatici
Lista materiale
BMSN3-11
PN
Cod. comp.
TYPE
Tipo
BMSN
MAT
Materiale
Lega di Alluminio Serie 6000
ST
Surface Treatment
NP
Pressione normale
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
NO
N.
DD1
Selezione d1 (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
DD2
Selezione d2 (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
A
mm
B
30 mm
L
mm
P
30 mm
P1
mm
P2
mm
E
20 mm
F
20 mm
Y
7.0 mm
DD3
d3
9.5 mm
DD4
d4
5.5 mm
LL
l
5.5 mm