??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 4
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMTL, BMTLM, G-BMTLM - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMTL - 70 quad.
Lista materiale
BMTL2-Q4-R4-S4-G4-K4
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
EN 1.0038 equivalente
ST
Trattamento superficie
NP
Pressione normale
20.6 MPa circa 210kgf/cm**2 o inferiore
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
S
Selezione S (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
60 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
16.5 mm
Y
8 mm
DD
D (Foro di montaggio)
8.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
14 mm
HH
h (Foro di montaggio)
8.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M8
D1
D1 (Foro di montaggio)
11 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
6.8 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
6.5 mm