??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMTL, BMTLM, G-BMTLM - Blocs collecteurs-Hydraulique-Pas standard série BMTL-Carré 70
Nomenclature
BMTL2-Q4-R4-S4-G4-K4
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
EN 1.0038 l'équivalent
ST
Traitement de surface
NP
Pression normale
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
STS
Screw Type Selection
MH
Sélection du trou de montage
NO
Nbr.
Q
Sélection Q (Rc (PT))
R
Sélection R (Rc (PT))
S
Sélection S (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
K
Sélection K (Rc (PT))
P
Pas P
60 mm
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
70 mm
B
70 mm
E
40 mm
F
35 mm
X
16.5 mm
Y
8 mm
DD
D (trou de montage)
8.5 mm
D
D (trou de montage)
14 mm
HH
h (trou de montage)
8.5 mm
M
M (trou de montage)
M8
D1
D1 (trou de montage)
11 mm
DD1
d1 (trou de montage)
6.8 mm
HH1
h1 (trou de montage)
6.5 mm