??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMUAC, BMUACA, G-BMUAC, G-BMUACA - Blocs collecteurs-Pneumatique-Pas standard série BMUAC-Carré 25
Nomenclature
BMUAC1-Q1-R1-G1-K1
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
Alliage d'aluminium
ST
Traitement de surface
MOP
Max. Operating Pressure
1MPa?10kgf/cm**2 ou moins
STS
Screw Type Selection
MHC
Mounting Hole Change
NO
Nbr.
Q
Q(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
R
R(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
G
G(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/M(Coarse)) Selection
P
Pas P
0 mm
N
N Nbr. de pas
0
PT
Filetages de port
4
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
d1 (trou de montage)
5.5 mm
M
M(Mounting Hole)
M5