??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 7
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMUACP, BMUACAP, G-BMUACP, G-BMUACAP - Blocchi collettore - Pneumatici - Passo configurabile serie BMUAC - 25 quad.
Lista materiale
BMUACP4-Q1-R1-G1-K1-P15
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
Lega di alluminio
ST
Trattamento superficie
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
1 MPa circa 10kgf/cm**2 o inferiore
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
R
Selezione R (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
G
Selezione G (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
K
Selezione K (Rc (PT)/ M (Filettatura grossa))
P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
Inserisci valore per P
Passo P - Incrementi di 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
25 mm
B
25 mm
E
20 mm
F
12.5 mm
X
10 mm
Y
4 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5