??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 2
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMUAFP, BMUAFAP, G-BMUAFP, G-BMUAFAP - 空气用歧管块 - 孔距指定型-BMUAF系列-边长30x40
明细表
BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
PN
型号
MAT
材质
铝合金
ST
表面处理
MOP
最高使用压力
1MPa≈10Kgf/c㎡ 以下
STS
螺纹种类选择
MHC
安装孔形状变更
NO
No.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(粗牙)) 选择
R
R(Rc(PT)/NPT/M(粗牙)) 选择
G
G(Rc(PT)/NPT/M(粗牙)) 选择
K
K(Rc(PT)/NPT/M(粗牙)) 选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
1
PT
螺丝总数
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d(安装孔)
5.5 mm
D
D(安装孔)
9.5 mm
HH
h(安装孔)
5.5 mm
M
M(安装孔)
M5
D1
D1(安装孔)
8 mm
DD1
d1(安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔)
4.5 mm