??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMUAFP, BMUAFAP, G-BMUAFP, G-BMUAFAP - Verteilerblöcke - Pneumatik - Steigung konfigurierbar, BMUAF-Serie - rechteckig 30x40
Stückliste
BMUAFP2-Q1-R1-G1-K1-P20
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
STS
Screw Type Selection
MHC
Montagebohrung ändern
NO
Nr.
Q
Q(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
R
R Auswahl für Rc (PT), NPT, M (Regelgewinde)
G
G(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
K
K(Rc(PT)/NPT/M(Coarse)) Selection
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
1
PT
Anschluss-Gewinde
6
A
30 mm
B
40 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
9.5 mm
HH
h (Montagebohrung)
5.5 mm
M
M (Montagebohrung)
M5
D1
D1 (Montage Bohrung)
8 mm
DD1
D1 (Montage Bohrung)
4.2 mm
HH1
h1 (Montage Bohrung)
4.5 mm