BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
Misumi
誘명꽣
매니폴드
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{misumi/metric/32_manifolds/bmufp.prj},{NB=BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25},{MAT=},{STS=RC},{MH=},{NO=4},{Q=1},{R=1},{G=2},{K=2},{P=25},{N=3},{PT=10},{A=40},{B=40},{E=35},{F=20},{X=20},{Y=7},{DD=6.6},{D=11},{HH=6.5},{M=M6},{D1=9.5},{DD1=5.1},{HH1=5.5}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
회사명
Misumi
내용
BMUFP, BMUFRP, BMUFSP, G-BMUFP, G-BMUFRP, G-BMUFSP - 유압/수압용매니폴드-피치지정-BMUF시리즈 - 40각
BOM
BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
PN
형번
BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
BMUFP4-Q1-R1-G2-K2-P25
MAT
재질
SS400
SUS304상당
SUS316
SS400
SUS304상당
SUS316
ST
표면처리
3가크로메이트
STS
나사 종류 선택
Rc(PT)
G(PF)
Rc(PT)
G(PF)
MH
장착홀선택
표면카운터보어
뒷면측카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
표면카운터보어
뒷면측카운터보어
관통홀
탭홀
카운터보어탭
NO
번호
4
4
Q
Q (Rc (PT)/ NPT))선택
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
R
R (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
1/8
1/4
3/8
NPT 1/8
NPT 1/4
NPT 3/8
G
G (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
K
K (Rc (PT)/ NPT) 선택
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
1/4
3/8
1/2
NPT 1/4
NPT 3/8
NPT 1/2
P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
값 입력 P
P 피치 지정 1 mm 단위
mm
cm
inch
ft
확인
N
N 피치수
3
3
PT
총나사수
10
10
A
40
mm
B
40
mm
E
35
mm
F
20
mm
X
20
mm
Y
7
mm
DD
d (장착홀)
6.6
mm
D
D (장착홀)
11
mm
HH
h (장착홀수)
6.5
mm
M
M (장착홀)
M6
D1
D1 (장착홀)
9.5
mm
DD1
d1 (장착홀)
5.1
mm
HH1
h1(장착홀수)
5.5
mm