??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMUS, BMUSR, G-BMUS, G-BMUSR - 液压·水压用歧管块-孔距固定型-BMUS系列 - 边长60
明细表
BMUS4-Q1-R1-G1-K1
PN
型号
MAT
材质
ST
表面处理
铬酸盐光泽处理
STS
Screw Type Selection
MH
安装孔选择
NO
No.
Q
Q (Rc (PT)) 选择
R
R (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
K
K (Rc (PT)) 选择
P
P螺距
30 mm
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
M
M (安装孔)
M5
D1
D1 (安装孔)
8 mm
DD1
d1 (安装孔)
4.2 mm
HH1
h1(安装孔数)
4.5 mm