??
Catalog navigation
Download modelli CAD
Anteprime
3D
2D
Selezione modello CAD
Prodotti disponibili: 8
HELP_VARIABLE
Azienda
Misumi
Descrizione
BMUS, BMUSR, G-BMUS, G-BMUSR - Blocchi collettore - Idraulici - Passo standard serie BMUS - 30x35 quad.
Lista materiale
BMUS4-Q1-R1-G1-K1
PN
Cod. comp.
MAT
Materiale
ST
Trattamento superficie
Cromatura trivalente
STS
Screw Type Selection
MH
Selezione foro di montaggio
NO
N.
Q
Selezione Q (Rc (PT))
R
Selezione R (Rc (PT))
G
Selezione G (Rc (PT))
K
Selezione K (Rc (PT))
P
Passo P
30 mm
N
N. di passi N
PT
Filettature porte
A
30 mm
B
35 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
D (Foro di montaggio)
5.5 mm
D
D (Foro di montaggio)
9.5 mm
HH
h (Foro di montaggio)
5.5 mm
M
M (Foro di montaggio)
M5
D1
D1 (Foro di montaggio)
8 mm
DD1
d1 (Foro di montaggio)
4.2 mm
HH1
h1 (Foro di montaggio)
4.5 mm