??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 5
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMZAF, BMZAFA, G-BMZAF, G-BMZAFA - エア用(30角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ指定-
部品表
BMZAF2-Q1-G1
PN
型番
MAT
材質
アルミ合金
ST
表面処理
MOP
最高使用圧力
1MPa≒10Kgf/c㎡ 以下
STS
ねじ種類選択
NO
連数
Q
Q(Rc(PT)/M(並目)) 選択
G
G(Rc(PT)) 選択
P
P ピッチ
mm
N
N ピッチ数
PT
総ねじ数
A
30 mm
B
30 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
7.5 mm
Y
7 mm
DD
d(取付穴)
5.5 mm
D
D(取付穴)
9.5 mm
HH
h(取付穴数)
5.5 mm
ALT
G穴勝手違い