??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMZAFCP, BMZAFCAP, G-BMZAFCP, G-BMZAFCAP - Manifold Blocks - Pneumatic (20 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Stückliste
BMZAFCP3-Q1-G1-P15
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
Aluminiumlegierung
ST
Oberflächenbehandlung
STS
Screw Type Selection
MOP
Max. Betriebsdruck
1 MPa Ca. 10 kgf/cm**2 oder weniger
NO
Anz. der Kreisläufe
Q
Auswahl für Q (Rc (PT)/ M (Regelgewinde))
G
Auswahl für G (Rc (PT))
P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
Wert eingeben für P
Steigung P 1mm-Schritte
mm
cm
inch
ft
N
N Anz. der Steigungen
PT
Anschluss-Gewinde
A
20 mm
B
20 mm
E
20 mm
F
13 mm
X
5.0 mm
Y
4 mm
DD
D (Befestigungsbohrung)
5.5 mm
ALT
Reversed G Hole