??
Catalog navigation
ダウンロード(CADデータ)
プレビュー
3D
2D
CADモデル選択
選択可能な製品数: 2
HELP_VARIABLE
会社名
Misumi
説明
BMZF, BMZFM, BMZFR, G-BMZF, G-BMZFM, G-BMZFR - 油圧・水圧用(30x35角)ブロックマニホールド -横不貫通穴タイプ・ピッチ固定-
部品表
BMZF1-Q1-G1
PN
型番
MAT
材質
ST
表面処理
MOP
最高使用圧力
20.6MPa≒210Kgf/c㎡ 以下
STS
ねじ種類選択
NO
連数
Q
Q(Rc(PT)) 選択
G
G(Rc(PT)) 選択
P
P ピッチ
0 mm
N
N ピッチ数
0
PT
総ねじ数
2
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
15 mm
Y
7 mm
DD
d(取付穴)
6.6 mm
D
D(取付穴)
11 mm
HH
h(取付穴)
6.5 mm
ALT
貫通穴向き 勝手違い