??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Misumi
Beschreibung
BMZF, BMZFM, BMZFR, G-BMZF, G-BMZFM, G-BMZFR - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Stückliste
BMZF1-Q1-G1
PN
Teile-Nr.
MAT
Werkstoff
ST
Oberflächenbehandlung
MOP
Max. Betriebsdruck
20.6 MPa Ca. 210 kgf/cm**2 oder weniger
STS
Screw Type Selection
NO
Anz. der Kreisläufe
Q
Q(Rc(PT)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
P
P Steigung
0 mm
N
N Anz. der Steigungen
0
PT
Anschluss-Gewinde
2
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
15 mm
Y
7 mm
DD
d1 (Befestigungsbohrung)
6.6 mm
D
D (Befestigungsbohrung)
11 mm
HH
h (Montagebohrung)
6.5 mm
ALT
Through hole orientation Symmetrically opposite