??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 2
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMZF, BMZFM, BMZFR, G-BMZF, G-BMZFM, G-BMZFR - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Standard
Nomenclature
BMZF1-Q1-G1
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
MOP
Max. Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
STS
Screw Type Selection
NO
Number of Circuits
Q
Q(Rc(PT)) Selection
G
G(Rc(PT)) Selection
P
Pas P
0 mm
N
N Nbr. de pas
0
PT
Filetages de port
2
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
15 mm
Y
7 mm
DD
d1 (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
ALT
Through hole orientation Symmetrically opposite