??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Misumi
Description
BMZFP, BMZFMP, BMZFRP, G-BMZFP, G-BMZFMP, G-BMZFRP - Manifold Blocks for Hydraulic / Water Pressure (30x35 Square) -Horizontal Non-Through Hole- Pitch Configurable
Nomenclature
BMZFP3-Q1-G1-P25
PN
Réf. pièce
MAT
Matériau
ST
Traitement de surface
STS
Screw Type Selection
MOP
Max Operating Pressure
20.6MPa?210kgf/cm**2 ou moins
NO
Number of Circuits
Q
Sélection Q (Rc (PT))
G
Sélection G (Rc (PT))
P
P Pas incrément de 1mm
mm
Entrez la valeur pour P
P Pas incrément de 1mm
mm
cm
inch
ft
N
N Nbr. de pas
PT
Filetages de port
A
30 mm
B
35 mm
E
25 mm
F
22 mm
X
20 mm
Y
7 mm
DD
D (trou de montage)
6.6 mm
D
D (trou de montage)
11.0 mm
HH
h (trou de montage)
6.5 mm
ALT
Reversed G Hole