??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 4
HELP_VARIABLE
公司
Misumi
描述
BMZSMP, BMZSRP, G-BMZSMP, G-BMZSRP - 液压·水压用(边长25x32)歧管块 -横向未贯通孔型·孔距指定型-
明细表
BMZSMP3-Q1-G1-P20
PN
型号
MAT
材质
STS
Screw Type Selection
NO
连数
Q
Q (Rc (PT)) 选择
G
G (Rc (PT))选择
P
P 螺距指定单位1mm
mm
输入参数值: P
P 螺距指定单位1mm
mm
cm
inch
ft
N
N 等分数
PT
螺丝总数
A
25 mm
B
32 mm
E
20 mm
F
20 mm
X
15 mm
Y
6 mm
DD
d (安装孔)
5.5 mm
D
D (安装孔)
9.5 mm
HH
h (安装孔数)
5.5 mm
ALT
G孔反向