카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14131 1547887 three-arm knob 65652
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.40 Three-star knops
BN 14131 Three-arm knobs with threaded stud, steel zinc plated
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_40/bn_14131/bn_14131.prj},{NB=BN 14131 1547887 three-arm knob 65652},{CNSORDERNO=1547887},{BNARTNR=1547887},{BNNORM1=Elesa® VB.639 p},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz matt},{CODE=65652},{DESCRIPTION=VB.639/63 p-M8x25},{DIM01=63},{DIM02=28},{DIM03=26},{DIM04=18},{DIM05=25},{DIM06=M8},{DIM07=25},{DIM11=30},{DIM12=7},{WEIGHT=44},{DA=8.000},{DB=6.466}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 3
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14131 - Three-arm knobs with threaded stud, steel zinc plated (Elesa® VB.639 p), black, matte finish
Bill of material
BN 14131 1547887 three-arm knob 65652
BNARTNR
Identification
1547887
1547887
BNNORM1
Elesa® VB.639 p
BNMAT
Material
Thermoplastic reinforced with glass fibers
BNSURFACE
Surface
black matt
CODE
Code
65652
65652
DESCRIPTION
Description
VB.639/63 p-M8x25
VB.639/63 p-M8x25
DIM01
D
63
63
mm
DIM02
l
28
28
mm
DIM03
d1
26
26
mm
DIM04
d3
18
18
mm
DIM05
l1
25
25
mm
DIM06
d6g
M8
M8
DIM07
l
25
25
mm
DIM11
C
30
30
Nm
DIM12
l
7
7
J
WEIGHT
Weight [grams]
44
44