카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14136 1460331 lobe knob 66301
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 14135, BN 14136, BN 14137 Lobe knobs with metal boss
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_14135_14136_14137/bn_14136.prj},{NB=BN 14136 1460331 lobe knob 66301},{CNSORDERNO=1460331},{BNARTNR=1460331},{BNNORM1=Elesa® VC.192},{CNSMAT=Duroplast},{BNMAT=Duroplast},{BNSURFACE=schwarz - Messingbuchse mit Sackloch},{CODE=66301},{DESCRIPTION=VC.192/40 B-6},{DIM01=40},{DIM02=27},{DIM03=21},{DIM04=12},{DIM05=17},{DIM06=12},{DIM07=6},{DIM08=-},{DIM09=14},{MAT=Ottone},{WEIGHT=35},{MA=0},{MB=0.000},{ZZ=1.000},{D2=12.000},{L1=17.000},{D=6.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14136 - Lobe knobs with metal boss (Elesa® VC.192), black, brass boss, plain blind hole
Bill of material
BN 14136 1460331 lobe knob 66301
BNARTNR
Identification
1460331
1460331
BNNORM1
Elesa® VC.192
BNMAT
Material
Thermoset
BNSURFACE
Surface
black - brass bushing with blind hole
CODE
Code
66301
66301
DESCRIPTION
Description
VC.192/40 B-6
VC.192/40 B-6
DIM01
D
40
40
mm
DIM02
L
27
27
mm
DIM03
d1
21
21
mm
DIM04
d2
12
12
mm
DIM05
l1
17
17
mm
DIM06
l2
12
12
mm
DIM07
dH9
6
6
mm
DIM09
h
14
14
mm
WEIGHT
Weight [grams]
35
35