??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 2
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14229 - Bügelgriffe Messingbuchse mit Sacklochgewinde (Elesa® M.543), orange RAL 2004
Stückliste
BN 14229 1803689 Bügelgriff 37286
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Elesa® M.543
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
orange RAL 2004
CODE
Code
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
134 mm
DIM02
f
117±0.5 mm
DIM03
h
38 mm
DIM04
B
7.5 mm
DIM05
I
25 mm
DIM06
I1
102 mm
DIM07
d6H
DIM08
p
mm
DIM09
F1
3500 N
DIM10
F2
2000 N
DIM11
L1
12 J
DIM12
L2
8 J
WEIGHT
Gewicht [g]
g