??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14230 - Rohrgriffe zur Befestigung mit Zylinderschrauben (Elesa® M.1043-EP), anthrazit
Stückliste
BN 14230 1803727 Rohrgriff 37721
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Elesa® M.1043-EP
BNMAT
Werkstoff
Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Endstücke Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
anthrazit
CODE
Code
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
l
mm
DIM02
f
mm
DIM03
h
78 mm
DIM04
C
38 mm
DIM05
l1
mm
DIM06
l2
57 mm
DIM07
l3
18 mm
DIM08
h1
60 mm
DIM09
h4
15 mm
DIM10
d2
4 mm
DIM11
d3
30 mm
DIM12
d
10.5 mm
DIM13
d1
16.0 mm
DIM14
h2
25 mm
DIM15
h3
15.0 mm
DIM16
F2
N
WEIGHT
Gewicht [g]