카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14230 1803727 tubular handle 37721
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 14230 Tubular handles for fastening with socket screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14230/bn_14230.prj},{NB=BN 14230 1803727 tubular handle 37721},{BNARTNR=1803727},{L=424},{F=400.000},{H=78},{C=38},{L1=354},{L2=57},{DIM07=18},{L3=18.000},{H1=60},{DIM09=15},{H4=15.000},{DIM10=4},{D2=4.000},{D3=30},{DIM12=10.5},{D=10.500},{DIM13=16.0},{D1=16.0},{DIM14=25},{H2=25.000},{DIM15=15.0},{H3=15.0},{CNSORDERNO=1803727},{BNNORM1=Elesa® M.1043-EP},{CNSMAT=Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Endstücke Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Endstücke Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=anthrazit},{CODE=37721},{DESCRIPTION=M.1043/30-400-EP},{DIM01=424},{DIM02=400±1},{DIM03=78},{DIM04=38},{DIM05=354},{DIM06=57},{DIM08=60},{DIM11=30},{DIM16=2500}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14230 - Tubular handles for fastening with socket screws (Elesa® M.1043-EP), anthracite
Bill of material
BN 14230 1803727 tubular handle 37721
BNARTNR
Identification
1803727
1803727
BNNORM1
Elesa® M.1043-EP
BNMAT
Material
Aluminum tube plastic coated - Handle shanks-technopolymer glass-fiber reinforced
BNSURFACE
Surface
anthracite
CODE
Code
37721
37721
DESCRIPTION
Description
M.1043/30-400-EP
M.1043/30-400-EP
DIM01
l
424
424
mm
DIM02
f
400±1
400±1
mm
DIM03
h
78
mm
DIM04
C
38
mm
DIM05
l1
354
354
mm
DIM06
l2
57
mm
DIM07
l3
18
mm
DIM08
h1
60
mm
DIM09
h4
15
mm
DIM10
d2
4
mm
DIM11
d3
30
mm
DIM12
d
10.5
mm
DIM13
d1
16.0
mm
DIM14
h2
25
mm
DIM15
h3
15.0
mm
DIM16
F2
2500
2500
N
WEIGHT
Weight [grams]
295
295