??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 6
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14231 - Rohrgriffe mit Montageschrauben und Muttern (Elesa® M.1066 BM-EP), anthrazit
Stückliste
BN 14231 1803859 Rohrgriff 37811
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Elesa® M.1066 BM-EP
BNMAT
Werkstoff
Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Grifffüsse Thermoplast mit Glasfasern verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
anthrazit
CODE
Code
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
l
mm
DIM02
f
mm
DIM03
h
75 mm
DIM04
l
18 mm
DIM05
l1
mm
DIM06
l2
30 mm
DIM07
h1
60 mm
DIM08
d2
30 mm
DIM09
d
M8
DIM10
p
15 mm
WEIGHT
Gewicht [g]