카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14231 1803859 tubular handle 37811
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 14231 Tubular handles with screw and nut assembly
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_14231/bn_14231.prj},{NB=BN 14231 1803859 tubular handle 37811},{CNSORDERNO=1803859},{BNARTNR=1803859},{BNNORM1=Elesa® M.1066 BM-EP},{CNSMAT=Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Grifffüsse Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Aluminium-Rohr kunststoffbeschichtet - Grifffüsse Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=anthrazit},{CODE=37811},{DESCRIPTION=M.1066 BM/30-300-EP},{DIM01=365},{L=365},{DIM02=300±1},{F=300.000},{DIM03=75},{H=75},{DIM04=18},{LL=18},{DIM05=270},{L1=270},{DIM06=30},{L2=30},{DIM07=60},{H1=60},{DIM08=30},{D2=30.000},{DIM09=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM10=15},{P=15.000},{WEIGHT=280}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 14231 - Tubular handles with screw and nut assembly (Elesa® M.1066 BM-EP), anthracite
Bill of material
BN 14231 1803859 tubular handle 37811
BNARTNR
Identification
1803859
1803859
BNNORM1
Elesa® M.1066 BM-EP
BNMAT
material
Aluminum tube plastic coated - Handle shanks-technopolymer glass-fiber reinforced
BNSURFACE
Surface
anthracite
CODE
Code
37811
37811
DESCRIPTION
Description
M.1066 BM/30-300-EP
M.1066 BM/30-300-EP
DIM01
l
365
365
mm
DIM02
f
300±1
300±1
mm
DIM03
h
75
mm
DIM04
l
18
mm
DIM05
l1
270
270
mm
DIM06
l2
30
mm
DIM07
h1
60
mm
DIM08
d2
30
mm
DIM09
d
M8
DIM10
p
15
mm
WEIGHT
Weight [grams]
280
280