??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 1
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 14282 - Drehbare Pilzgriffe Gewindebolzen mit Schlüsselflächen Stahl verzinkt (Elesa® I.229+x), schwarz
Stückliste
BN 14282 1548786 drehbare Pilzgriffe 21451
BNARTNR
Identifikation
1548786
BNNORM1
Elesa® I.229+x
BNMAT
Werkstoff
Duroplast
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
CODE
Code
21451
DESCRIPTION
Beschreibung
I.229/55+x+M10
DIM02
D
49 mm
DIM01
L
62 mm
DIM03
d1
20 mm
DIM04
d6g
M10
DIM05
h
17 mm
DIM06
d2
15 mm
DIM07
l1
7 mm
DIM08
s
12 mm
WEIGHT
Gewicht [g]
115