??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1449 - Bügelgriffe Montage von der Bedienerseite (Elesa® Ergostyle® EBP.), grau-schwarz mat
Stückliste
BN 1449 3063489 Bügelgriff 260211-C2
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Elesa® Ergostyle® EBP.
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt grauschwarz matt
CODE
Code
FARBE
Farbe
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
144.0 mm
DIM02
F - Selbstschmierende Produkte
117±0.5 mm
DIM03
D
26 mm
DIM04
h
39 mm
DIM05
B
8.5 mm
DIM06
I1
92.0 mm
DIM07
GN 237.1 D
8.5 mm
DIM08
d1
13.5 mm
DIM09
h1
8.5 mm
DIM10
h2
26.5 mm
DIM11
F1
2700 N
DIM12
F2
1800 N
DIM13
L1
10 J
DIM14
L2 ft*lb
4 J
WEIGHT
Gewicht [g]
55 g