??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 5
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 1450 - Bügelgriffe Montage von der Rückseite (Elesa® Ergostyle® EBP.B), grau-schwarz mat
Stückliste
BN 1450 3063855Bügelgriff 260221-C2
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Elesa® Ergostyle® EBP.B
BNMAT
Werkstoff
Thermoplast mit Glasfasern verstärkt grauschwarz matt
CODE
Code
FARBE
DESCRIPTION
Beschreibung
DIM01
L
144.0 mm
DIM02
F - Selbstschmierende Produkte
117±0.5 mm
DIM03
D
26 mm
DIM04
h
39 mm
DIM05
B
8.5 mm
DIM06
I1
92.0 mm
DIM07
d1
13.5 mm
DIM08
d6H
M8
DIM09
p
13 mm
DIM10
F1
2700 N
DIM11
F2
1800 N
DIM12
L1
10 J
DIM13
L1
4 J
WEIGHT
Gewicht [g]
65