카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 1450 3063855 bridge handle 260221-C2
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.20 Handles
03.200.100.20.10 Bridge handles
BN 1450 Bridge handles assembly from the back side
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_20/03_200_100_20_10/bn_1450/bn_1450.prj},{NB=BN 1450 3063855 bridge handle 260221-C2},{CNSORDERNO=3063855},{BNARTNR=3063855},{BNNORM1=Elesa® Ergostyle® EBP.B},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt grauschwarz matt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt grauschwarz matt},{BNSURFACE=},{CODE=260221-C2},{FARBE=orange},{DESCRIPTION=EBP.140 B-M8-C2},{DIM01=144.0},{DIM02=117±0.5},{F=117.000},{DIM03=26},{DIM04=39},{DIM05=8.5},{DIM06=92.0},{DIM07=13.5},{DIM08=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM09=13},{DIM10=2700},{DIM11=1800},{DIM12=10},{DIM13=4},{WEIGHT=65},{R1=245.000},{R2=254.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 5
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 1450 - Bridge handles assembly from the back side (Elesa® Ergostyle® EBP.B), gray-black, matte finish
Bill of material
BN 1450 3063855 bridge handle 260221-C2
BNARTNR
Identification
3063855
3063855
BNNORM1
Elesa® Ergostyle® EBP.B
BNMAT
Material
Polyamide, glass-fibre reinforced gray-black, matte finish
CODE
Code
260221-C2
260221-C2
FARBE
orange
orange
DESCRIPTION
Description
EBP.140 B-M8-C2
EBP.140 B-M8-C2
DIM01
L
144.0
mm
DIM02
F - Self Lubricating Products
117±0.5
mm
DIM03
D
26
mm
DIM04
H - Metric Pins & Components
39
mm
DIM05
B
8.5
mm
DIM06
I1
92.0
mm
DIM07
d1
13.5
mm
DIM08
d6H
M8
DIM09
HOT SPRUE/HOT RUNNER MOLDING SYSTEMS
13
mm
DIM10
F1
2700
N
DIM11
F2
1800
N
DIM12
L1
10
J
DIM13
L1
4
J
WEIGHT
Weight [grams]
65