??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 51
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 1970 - Parallel pins with internal thread hardened, ground (DIN 7979 D; ~ISO 8735 A), steel hardened, plain
Nomenclature
BN 1970 1431293 parallel pin with internal thread D 10m6x70
BNARTNR
Identification
BNNORM1
DIN 7979 D
BNNORM2
~ISO 8735 A
BNMAT
Matière
Steel hardened 60 HRC
BNSURFACE
Surface
plain
D1
Diamètre nominal
mm
TOL
Tolerance
m6
L
Longueur nominale js15
mm
A2
Distance ~
mm
C1
Chanfrein ~
mm
C2
Chanfrein ~
mm
GEW
Filetage
D
Diamètre nominal de filetage
mm
P
Pas du filetage
mm
D3
Diamètre du filetage
mm
DA
Diamètre intérieur
mm
T1
Longueur filetée
mm
T2
Profondeur min.
mm
T3
Profondeur
mm