??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 7
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 20515 - Kabelklemmen mit festem Durchmesser (Panduit®), PA 6.6, schwarz, Standard
Stückliste
BN 20515 3444785 Kabelklemme CCS31-S8-M0
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
Panduit®
BNMAT
Werkstoff
Polyamid PA 6.6
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz, Standard
B
9.5 mm
A
mm
C
mm
D
4.2 mm
E
2.7 mm
FSCH
für Schrauben
M4
NRCODE
Code