카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 20667 3594457 lobe knob 174211
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.100 Operating and control elements
03.200.100.10 Clamping handles
03.200.100.10.30 Star knobs
BN 20667, BN 20668 Lobe knobs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_100/03_200_100_10/03_200_100_10_30/bn_20667_20668/bn_20667.prj},{NB=BN 20667 3594457 lobe knob 174211},{CNSORDERNO=3594457},{BNARTNR=3594457},{BNNORM1=Elesa® VL.640 FP},{CNSMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNMAT=Thermoplast mit Glasfasern verstärkt},{BNSURFACE=schwarz Stahl brüniert, ungebohrt},{CODE=174211},{DESCRIPTION=VL.640/60 FP-A},{DIM01=61},{DIM02=30},{DIM03=16},{DIM04=25},{DIM05=24},{DIM06=23},{DIM07=11},{DIM08=-},{DIM08X=0.00},{DIM09=-},{DIM09X=0.00},{DIM10=-},{DIM10X=0.00},{DIM11=-},{DIM12=Acciaio},{NDM=0},{KDM=0.000},{WEIGHT=126},{VERZ=11}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 20667 - Lobe knobs with metal hub (Elesa® VL.640 FP), black, black-oxide steel boss, undrilled
Bill of material
BN 20667 3594457 lobe knob 174211
BNARTNR
Identification
3594457
3594457
BNNORM1
Elesa® VL.640 FP
BNMAT
Material
Polypropylene, glass-fibre reinforced
BNSURFACE
Surface
black burnished steel, undrilled
CODE
Code
174211
174211
DESCRIPTION
Description
VL.640/60 FP-A
VL.640/60 FP-A
DIM01
D
61
61
mm
DIM02
L
30
30
mm
DIM03
B
16
16
mm
DIM04
d1
25
25
mm
DIM05
d2
24
24
mm
DIM06
I
23
23
mm
DIM07
l2
11
11
mm
WEIGHT
Weight [grams]
126
126