??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 12
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 20734 - Flat washers without chamfer, for screws up to property class 8.8 (ISO 7089; DIN 125 A), steel, zinc flake coated GEOMET® 500 A
Nomenclature
BN 20734 3670488 flat washer 18
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 7089
BNNORM2
DIN 125 A
BNMAT
Matière
Steel hardness class 200 HV
BNSURFACE
Surface
revêtu de lamelles de zinc GEOMET® 500 A
D
Diamètre nominal
mm
DA
Diamètre intérieur min.
mm
DW
Diamètre extérieur max.
mm
H
Hauteur
mm