카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
3788942
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.400 Sealing technology
03.400.400 Tools and equipment for sealing technology
03.400.400.10 for sealing push version
BN 28511 Setting tool, mechanical
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_400/03_400_400/03_400_400_10/bn_28511/mb_setzwerkzeuge_inch.prj},{NB=3788942},{BNARTNR=3788942},{BNARTNR1=300110783},{TYPE=MB 156A},{M=62SiMnCr4 / 1.2101},{EX=5/32''},{D3=0.394},{L1=3.94},{D2=0.148},{L2=0.137},{X=0.012},{R=1.500},{B=2.67},{D=0.85},{E=9.60},{H=56},{G=ca. 55},{LX=0.930},{BNMAT=}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 7
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 28511 - Setting tool, mechanicalinch-version, for sealing plugs serie MB
Bill of material
3788942
BNARTNR
Order number
3788942
3788942
BNARTNR1
Order number
300110783
300110783
TYPE
MB 156A
MB 156A
M
Material
62SiMnCr4 / 1.2101
EX
Expander Ø
5/32''
5/32''
인치
D3
0.394
인치
L1
3.94
인치
D2
0.148
0.148
인치
L2
0.137
0.137
인치
X
0.012
인치
G
Weight
ca. 55
g
BNMAT
Werkstoff