??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2937 - Sterngriffe flach mit Messingbuchse mit Durchgangsgewinde (FASTEKS® FAL), Polyamid, schwarz
Stückliste
BN 2937 3816522 Sterngriff flach mit Messingbuchse mit Durchgangsgewinde 50
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
50 mm
H
8 mm
M
m
1 mm
C
c
7 mm
KLEIND
d
25 mm
D1
d1