??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 4
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2948 - Massive Sterngriffe flach, Messingbuchse mit Durchgangsgewinde (FASTEKS® FAL), Duroplast FS 31, schwarz
Stückliste
BN 2948 3823138 Massiver Sterngriff flach, Messingbuchse mit Durchgangsgewinde 70
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Duroplast FS 31
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
70 mm
H
22 mm
KLEINH
h
14 mm
KLEIND
d
35 mm
D1
d1
18
T
t
5 mm
D2
d2
mm