??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 2948 - Solid Lobe Knobs flat, with brass boss and tapped through-hole (FASTEKS® FAL), Thermoset FS 31, black
Nomenclature
BN 2948 3823138 solid star knob flat, with brass boss and tapped through-hole 70
BNARTNR
Identification
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Thermoset FS 31
BNSURFACE
Surface
black
D
70 mm
H
22 mm
KLEINH
h
14 mm
KLEIND
d
35 mm
D1
d1
18
T
t
5 mm
D2
d2
mm