??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 3
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 2949 - Schlossgriffe mit Stahlbuchse mit Durchgangsgewinde (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 2949 3823141 Schlossgriff mit Stahlbuchse mit Durchgangsgewinde 60
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
60 mm
H
40 mm
C
c
27 mm
M
m
13 mm
KLEIND
d
23 mm
D1
d1