??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 4
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2952 - Bridge handles with through bores (FASTEKS® FAL), aluminum die cast, black
Bill of material
BN 2952 3816985 bridge handle with through bores 116
BNARTNR
Identification
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Die-cast aluminum
BNSURFACE
Surface
black
L
mm
I
mm
B
26 mm
H
mm
KLEINH
h
17 mm
D1
d1
6.4 mm