??
Catalog navigation
Загрузка CAD-моделей
Предварительные просмотры
3D
2D
Выбор CAD модели
Доступные продукты: 2
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 2962 - Cross Knobs with mounted nut (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bill of material
BN 2962 3817439 cross knob with mounted nut 40
BNARTNR
Identification
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Reinforced polyamide
BNSURFACE
Surface
black
FARBEN
Cap’s colors
D
40 mm
H
24 mm
M
m
14 mm
C
c
10 mm
KLEIND
d
17 mm
D1
d1