??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 13
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 3033 - Maschinenstellfüsse mit Innengewinde, beweglich, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 3033 3834857 Maschinenstellfuss mit Innengewinde, beweglich, ohne Anti-Rutsch Gummieinsatz 30
BNARTNR
Identification
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
mm
H
18 mm
KLEINH1
h1
24 mm
C
c
7.5 mm
SW
14 mm
KLEIND1
d1
mm