??
Catalog navigation
CAD-Modelle herunterladen
Voransichten
3D
2D
CAD-Modellauswahl
Auswählbare Produkte: 37
HELP_VARIABLE
Firma
Bossard Catalog
Beschreibung
BN 3036 - Maschinenstellfüsse mit Gewindebolzen, beweglich, mit Anti-Rutsch Gummieinsatz (FASTEKS® FAL), Polyamid verstärkt, schwarz
Stückliste
BN 3036 3836581 Maschinenstellfuss mit Gewindebolzen, beweglich, mit Anti-Rutsch Gummieinsatz 30
BNARTNR
Identifikation
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Werkstoff
Polyamid verstärkt
BNSURFACE
Oberfläche
schwarz
D
mm
H
18 mm
H1
7 mm
KLEINH1
h1
24 mm
H2
30 mm
C
7.5 mm
SW
14 mm
KLEIND
d
mm
S
mm