카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 3040 3836754 hinge with threaded studs 030
Bossard Catalog
03 Functional Elements
03.200 Access Solutions
03.200.300 Positioning elements
03.200.300.20 Hinges
03.200.300.20.10 Free swinging hinges
BN 3040, Hinges with threaded studs
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/03/03_200/03_200_300/03_200_300_20/03_200_300_20_10/bn_3040/bn_3040_asmtab.prj},{NB=BN 3040 3836754 hinge with threaded studs 030},{BNARTNR=3836754},{BNNORM1=FASTEKS® FAL},{BNMAT=Reinforced polyamide},{BNSURFACE=black},{LA=30},{LB=30},{A=48},{B=48},{KLEINH=10.5},{H=15.5},{D2=5},{D3=10},{D1=M5},{Q1=5},{S=15},{F1=1780},{F2=1370},{ROT=0},{NENN=30},{PPATH=bn_3040_asmtpl.prj}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 3040 - Hinges with threaded studs (FASTEKS® FAL), reinforced polyamide, black
Bill of material
BN 3040 3836754 hinge with threaded studs 030
BNARTNR
Identification
3836754
3836754
BNNORM1
FASTEKS® FAL
BNMAT
Material
Reinforced polyamide
BNSURFACE
Surface
black
LA
la
30
30
mm
LB
lb
30
30
mm
A
48
48
mm
B
48
48
mm
KLEINH
h
10.5
10.5
mm
H
15.5
15.5
mm
D2
5
5
mm
D3
10
10
mm
D1
M5
M5
mm
S
15
15
mm
F1
1780
1780
N
F2
1370
1370
N
ROT
°