??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 4
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 329 - Rod ends with integral self-aligning roller bearing (ISO 12240-4; Durbal BRTF), steel, zinc plated blue, right hand thread
Nomenclature
BN 329 1082647 rod end 20
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 12240-4
BNNORM2
Durbal BRTF
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
REIHE
Série de mesures
K
KONST
Construction
Construction intégrale
DX
Diamètre du perçage de la bague intérieure
mm
D1
Diamètre de la face de la dent
mm
B
Largeur de la bague intérieure
mm
RS
La plus petite distance des arêtes sur la bague intérieure
0.3 mm min.
ALFA
Angle d'inclinaison
Grad
G
Diamètre du filetage
C1
max.
D2
Diamètre extérieur de l'oeil de la rotule
mm
L1
Longueur du filetage
mm
H1
Longueur moyenne de la rotule
mm
L3
Longueur du filetage
mm
L5
Longueur d'embase à la tige de la rotule
mm
D3
Diamètre de la tige de la rotule
mm
W
mm
D4
Diamètre d'embase à la tige de la rotule
mm
DZ
Speed n max.
TD
Dynamic load ratings
N
TS
Static load ratings
N
CODE
Code