카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 33000 5808820 hexagon nut M10
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 628, BN 33023, BN 33000, BN 629, BN 33064, BN 20442 Hex nuts ~0,8d
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_628_33023_33000_629_33064_20442/bn_33000.prj},{NB=BN 33000 5808820 hexagon nut M10},{CNSORDERNO=5808820},{BNARTNR=5808820},{BNNORM1=DIN 934},{BNNORM2=~ISO 4032},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=Delta-Seal silber},{D=10.000},{P=1.500},{D2=15.300},{E=18.900},{M=8.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 6
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Catalog
Description
BN 33000 - Hex nuts ~0,8d (DIN 934; ~ISO 4032), A2, stainless steel A2, Delta-Seal silver
Bill of material
BN 33000 5808820 hexagon nut M10
BNARTNR
Identification
5808820
5808820
BNNORM1
DIN 934
BNNORM2
~ISO 4032
BNMAT
Material
Stainless steel A2
BNSURFACE
Surface
Delta-Seal silber
D
Nominal thread diameter
10.000
10.000
mm
D1
Nominal core diameter
8.376
8.376
mm
P
Pitch
1.500
1.500
mm
D2
Diameter min.
15.300
15.300
mm
E
Width across corners min.
18.900
18.900
mm
M
Overall height
8.000
8.000
mm
S
Width across flat
17.000
17.000
mm