??
Catalog navigation
Modèles CAO générés
Aperçus 3D
3D
2D
Choix du modèle CAO
Produit(s) sélectionnable(s): 11
HELP_VARIABLE
Société / Etablissement
Bossard Catalog
Description
BN 34 - Rod ends with integral spherical plain bearing (ISO 12240-4K; Durbal BEM), steel, zinc plated blue, right hand thread
Nomenclature
BN 34 1037897 rod end 12
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ISO 12440-4K
BNNORM2
Durbal BEM
BNMAT
Matière
Steel
BNSURFACE
Surface
zinc plated blue
DX
Diamètre du perçage de la bague intérieure
mm
D
Diamètre extérieur de l'anneau externe
mm
D1
Diamètre de la face de la dent
mm
B
Largeur de la bague intérieure
mm
DK
Diamètre de la rotule
mm
RS
La plus petite distance des arêtes sur la bague intérieure
0.3 mm min.
R1S
La plus petite distance des arêtes sur la bague extérieure
mm min.
ALFA
Angle d'inclinaison
Grad
G
Diamètre du filetage
C1
max.
D2
Diamètre extérieur de l'oeil de la rotule
mm
L7
Longueur du méplat entre le point central du perçage et la tige
mm
H
Longueur moyenne de la rotule
mm
L1
Longueur du filetage
mm
L2
Longueur totale de la rotule
mm
TD
Dynamic load ratings
N
TS
Static load ratings
N
CODE
Code