품질보증 정보
카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 46901 3445997 phillips pan head tapping screw type AB 0.164x1.25
Bossard Inch
PT, Tapping, Thread forming screws
Self-tapping screws
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard_inch/pt_tapping_thr_form_screw/self_tapping_screws/bn_46901.prj},{NB=BN 46901 3445997 phillips pan head tapping screw type AB 0.164x1.25},{CNSORDERNO=3445997},{BNARTNR=3445997},{BNNORM1=ASME B18.6.4},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Case Hardened},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=#8},{NS1=0.1640},{L=1.250},{TT1=.164-18},{TT=.164-18},{ST=Type AB Thread Forming Tapping Screw},{SD=.164-18 x 1.25 - Type AB},{SDNB=.164-18x1.25-AB},{AMAX=0.322},{AMIN=0.306},{HMAX=0.115},{HMIN=0.105},{R=0.015},{M=0.176},{T=0.095},{N=0.030},{DS=2},{PMAX=0.097},{PMIN=0.071},{TS=-},{HP=164A25}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 55
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 46901 - Phillips pan head tapping screws type AB, Steel, Case Hardened, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.6.4)
Bill of material
BN 46901 3445997 phillips pan head tapping screw type AB 0.164x1.25
BNARTNR
Identification
3445997
3445997
BNNORM1
ASME B18.6.4
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Case Hardened
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Screw Diameter
#8
#8
인치
L
Length
1.250
1.250
인치
LG
Grip Length
0.056
0.056
인치
LT
Thread Length
1.194
1.194
인치
TT
Thread Type
.164-18
.164-18
ST
Screw Type
Type AB Thread Forming Tapping Screw
SD
Size Description
.164-18 x 1.25 - Type AB
.164-18 x 1.25 - Type AB
AMAX
Head Diameter - Max.
0.322
0.322
인치
AMIN
Head Diameter - Min.
0.306
0.306
인치
HMAX
Head Height - Max.
0.115
0.115
인치
HMIN
Head Height - Min.
0.105
0.105
인치
R
Head Radius - Min.
0.015
0.015
인치
M
Recess Diameter - Ref.
0.176
0.176
인치
T
Recess Depth - Ref.
0.095
0.095
인치
N
Recess Width - Ref.
0.030
0.030
인치
DS
Driver Size
2
2