카탈로그: Bossard Inch
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Inch
BN 48142 3465083 hex head cap screw 7/16x1.5
Bossard Inch
Hex cap screws, Flange bolts
Hex cap screws and bolts
Powered by
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성
미리보기
3D
2D
CAD모델 선택
{bossard_inch/hex_cap_scre_flan_bolts/hex_cap_screws_and_bolts/bn_48142.prj},{NB=BN 48142 3465083 hex head cap screw 7/16x1.5},{CNSORDERNO=3465083},{BNARTNR=3465083},{BNNORM1=ASME B18.2.1},{BNMAT=Steel},{CNSMAT=Steel},{BNQUALITY=Grade 2},{BNSURFACE=Zinc Clear Plated Chromated},{NS=0.43750000},{TT=.4375-14 UNC-2A},{TYPE=UNC},{L=1.500},{LG=0.179},{LB=0.052},{SD=.4375-14 x 1.5},{SDNB=.4375-14x1.5},{EMAX=0.4375},{EMIN=0.4305},{F=0.62500000},{FMAX=0.625},{FMIN=0.612},{GMAX=0.722},{GMIN=0.698},{H=0.28125000},{HMAX=0.291},{HMIN=0.272},{J=0.195},{Y=0.357},{CR=0.013},{RMAX=0.025},{RMIN=0.015},{BST=0.020},{LMT=0.06},{P=0.071},{D2=0.391},{D1=0.349},{HP=C438A50}
기술적 기준에 따라 원하는 제품을 선택하십시오. 선택할 수 있는 속성은 테이블 아이콘으로 표시됩니다. 선택은 테이블의 아이콘이나 값에 따라 재설정 됩니다.
사용 가능한 제품: 111
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48142 - Hex head cap screw, Partial thread and coarse thread, Steel, Grade 2, Zinc Clear Plated Chromated (ASME B18.2.1)
Bill of material
BN 48142 3465083 hex head cap screw 7/16x1.5
BNARTNR
Identification
3465083
3465083
BNNORM1
ASME B18.2.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Grade 2
BNSURFACE
Surface
Zinc Clear Plated Chromated
NS
Nominal Size or Basic Product Diameter
7/16
7/16
인치
TT
Thread Type
.4375-14 UNC-2A
.4375-14 UNC-2A
L
Length
1.500
1.500
인치
LG
Grip Length - Max.
0.179
0.179
인치
LB
Body Length - Min.
0.052
0.052
인치
LT
Thread Length
1.321
1.321
인치
SD
Size Description
.4375-14 x 1.5
.4375-14 x 1.5
EMAX
Body Diameter - Max.
0.4375
0.4375
인치
EMIN
Body Diameter - Min.
0.4305
0.4305
인치
F
Width Across Flats - Basic
5/8
5/8
인치
GMAX
Width Across Corners - Max.
0.722
0.722
인치
GMIN
Width Across Corners - Min.
0.698
0.698
인치
H
Head Height - Basic
9/32
9/32
인치
J
Wrenching Height - Min.
0.195
0.195
인치
NOMLT
Nominal Thread Length
1.125
1.125
인치
Y
Transition Thread Length - Max.
0.357
0.357
인치
CR
Circular Runout of Bearing Surface (FIM)
0.013
0.013
인치
R
R - Average
0.020
0.020
인치
P
Thread Pitch
0.071
0.071
인치