??
Catalog navigation
下载CAD模型
预览
3D
2D
CAD模型选择
可提供的产品: 8
HELP_VARIABLE
Company
Bossard Inch
Description
BN 48633 - Internal retaining rings, Steel, Spring Steel, Plain Finish (ASME B18.27.1)
Bill of material
BN 48633 3445426 internal retaining ring 0.971x0.042
BNARTNR
Identification
BNNORM1
ASME B18.27.1
BNMAT
Material
Steel
BNQUALITY
Quality
Spring Steel
BNSURFACE
Surface
Plain Finish
D
Free Diameter
英寸
T
Thickness
英寸
RS
Ring Size
S
Housing Diameter - Decimal
英寸
SF
Housing Shaft Diameter - Fraction
英寸
SMM
Housing Shaft Diameter
mm
DPT
Free Diameter Plus Tolerance
英寸
DMT
Free Diameter Minus Tolerance
英寸
TTOL
Thickness Tolerance
0.002 英寸
M
Approx. Mass per 1000 Pcs.
lb
G
Groove Diameter
英寸
W
Groove Width
英寸
WPT
Groove Width Plus Tolerance
英寸
WMT
Groove Width Minus Tolerance
0.000 英寸
GD
Groove Depth
英寸
Z
Edge Margin
英寸